Опубликуйте свои продукты
Energi Savr Node for DALI
Lutron Electronics

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qsne-2dal
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииEnergi Savr Node
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.56
  • Ширина (дюймы)6.4
  • Глубина (дюймы)2.44
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment