Опубликуйте свои продукты
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller
Lutron Electronics

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qsne-4a
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииEnergi Savr Node
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.56
  • Ширина (дюймы)8.5
  • Глубина (дюймы)3
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment