Опубликуйте свои продукты
Vive PowPak CCO Module
Vive PowPak CCO Module
    Lutron Electronics

    Vive PowPak CCO Module

    The PowPak CCO Module is a low-voltage radio frequency (RF) control that provides a single dry contact closure output based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr occupancy and daylight sensors. It can be powered by to 24 V~ or 24 V- for easy connection and integration into building management, HVAC, VAV, and other 3rd-party systems. Communication with RF input devices, such as Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors, is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 24 V
      Width 2.8"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-vive-powpak-cco
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииVive by Lutron
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4
    • Ширина (дюймы)2.8
    • Глубина (дюймы)1.25
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Описание Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches