Опубликуйте свои продукты
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
    Luxcambra

    BORN hanging lamp

    4.9 из 5 звезд4.9(17 отзывы)
    The Born hanging lamps, with their two rounded lampshades of different diameters, leave at sight the decorative light bulb with either a gold or silver dome. These luminaires, due to their simplicity and minimalist style, are particularly suitable for restoration projects, kitchens or work spaces, either individually or in series. It can be produced in black, white or polished aluminum.
    Cпецификация
    • Born diameter 26 cm or 35 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаborn-hanging-lamp
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)35
    • Глубина (мм)35
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (8)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)