Опубликуйте свои продукты
G Led watertight (IP65)
G Led watertight (IP65)
    Luznor

    G Led watertight (IP65)

    Watertight G Led emergency light with internal diffuser. It integrates courtesy lighting via three LEDs.

    • IP 65
    • Housing 100 % polycarbonate with transparent diffuser; soft or strong opal diffuser under demand
    • Internal transparent diffuser 100 % polycarbonate; soft or strong opal diffuser under demand.
    • LED Technology
    • Eye Protection System (EPS)
    • Ni-Cd high temperature batteries
    • Energy efficiency
    Cпецификация
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5,000 K)
      • Emergency flux(lm): 110 - 580
      • Maintained flux (lm): 110 - 580
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP65 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаg-led-IP65
    • Тип продукцииG Series
    • Группа продукцииG Led
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)142
    • Ширина (мм)322
    • Глубина (мм)74.2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Описание Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring