Опубликуйте свои продукты
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
PH series - Emergency Floodlight (IP42)
    Luznor

    PH series - Emergency Floodlight (IP42)

    Self-contained high-power emergency floodlight.
    Two or four LED adjustable spotlights in any direction. 
    To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Small metal enclosure with epoxy paint in black RAL 9005 and gray RAL 7035. Remote-controlled.

    Cпецификация
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPH-IP42
    • Тип продукцииPH series
    • Группа продукцииPH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Описание Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring