Опубликуйте свои продукты
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
PH series watertight (IP66)
    Luznor

    PH series watertight (IP66)

    Watertight self-contained high-power emergency floodlight with adjustable LED spotlights.
     Featuring two or four LED spotlights adjustable in any direction. To be installed at great height. Concentrated light beam. Transparent diffuser. Ni-Cd batteries (high temperature). Metal enclosure gray RAL 7035. Remote-controlled.

    Cпецификация
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.000 K)
      • Emergency flux(lm): 1000 - 2000
      • Maintained flux (lm): 1000 - 2000
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP66 - IK08
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPH-IP66
    • Тип продукцииPH series
    • Группа продукцииPH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Описание Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring