Опубликуйте свои продукты
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
PL series (IP42)
    Luznor

    PL series (IP42)

    LED self-contained emergency high-power emergency floodlight.
    Series with 2 or 4 LED spotlights. To be installed at great height. Ni-Cd or Ni-Mh high temperature batteries. The models with IP42 incorporate a mounting plate which allows the depression or the total disassembly of the body. Metallic housing painted in epoxy powder, RAL 9010 color.

    Cпецификация
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K)
      • Emergency flux(lm): 1200 - 4800
      • Maintained flux (lm): 1800
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK04
      • Electrical isolation: Class I
      • Regulations: CE marking (93/68/EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPL-IP42
    • Тип продукцииPL series
    • Группа продукцииPL
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)590
    • Глубина (мм)200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Описание Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Германия
    Дания
    Испания
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Португалия
    Финляндия
    Франция
    Швейцария
    Швеция

    Похожие продукты