Опубликуйте свои продукты
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
Polar - Emergency lighting
    Luznor

    Polar - Emergency lighting

    Minimalist emergency light, energy efficiency and avant-garde design.
    Light source consisting of high-performance white LEDs with permanent and non-permanent functioning
    Flush mounted with transparent polycarbonate diffuser as standard and optional soft opal diffuser.
    Ni-Cd high temperature batteries
    Remote-controlled

    Cпецификация
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 150 - 300
      • Maintained flux (lm): 150 - 300
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP42 - IK08
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35 / UE, 2014/30 / UE and 2011/65 / UE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPolar
    • Тип продукцииPolar series
    • Группа продукцииPolar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)66
    • Ширина (мм)66
    • Глубина (мм)41
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Описание Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Германия
    Дания
    Испания
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Португалия
    Финляндия
    Франция
    Швейцария
    Швеция

    Похожие продукты