Опубликуйте свои продукты
Tube
Tube
Tube
Tube
    Luznor

    Tube

    Watertight LED emergency light fitting to be surface mounted. With light beam orientation and internal diffuser.
    100% polycarbonate housing with external transparent diffuser. Includes a side cable entry and a PG-11 gland.
    Ni-Cd (high temperature) or Li-Ion battery according to the model. Remote controlled.

    Cпецификация
      • Mains/Emergency lamp: Cold White LED (5.700 K) //  Warm White LED (3.000 K)
      • Emergency flux(lm): 200 - 1200
      • Maintained Flux (lm): 200 - 1200
      • Charging indicator light: 1 x Green LED
      • Autonomy (h): 1-2-3
      • Power supply voltage: 110 Vac- 230 Vac - 50/60 Hz
      • Remote control: Yes (TL-300)
      • Ingress protection: IP67 - IK07
      • Electrical isolation: Class II
      • Regulations: CE marking (93/68 / EEC): 2014/35/UE, 2014/30/UE and 2011/65/UE
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTube
    • Тип продукцииTube series
    • Группа продукцииTube
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)90
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)92
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Вспомогательный материалЭлектронные и оптические компоненты
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEC001957
    • Название ETIMEmergency luminaire
    • Название по ССКПУ ООНEmergency lighting and accessories
    • Код ССКПУ ООН391117
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_77
    • Описание Uniclass 2015Self-contained emergency luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Наименование OmniClassEmergency Lighting
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring