Опубликуйте свои продукты
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
Linea cube
    Maars Living Walls

    Linea cube

    A cube that provides excellent acoustic privacy and provides an ideal working environment. The cube is a stand-alone working space with an invisible, completely integrated ventilation and air extraction system. The lineaCube has unique esthetics. Completely transparent and without any vertical profiles. Due to this, the lineaCube appears to be floating in the interior space.

    Cпецификация
    • Wall thickness100 mm
      Maximum heightsH 3000 mm Onbeperkt in lengte
      Profile heightTop 5 mm Bottom 30 mm
      Tolerance6 mm
      STC rating48
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlinea-cube
    • Тип продукцииModular Rooms
    • Группа продукцииRoom-in-room
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-06-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Modular Space