Опубликуйте свои продукты
1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

1-5/8" x 1-5/8" 14" Strut Channel (12 ga), Smart-Strut™

Huge time savings! Available in 1-5/8″ and 13/16″ Pre-cut lengths No need for onsite cutting High-grade material No need to weld strut for mounting top and bottom (with the addition of the Dakota Smart-Cap eliminates back-to-back channel strut) Clean and organized appearance Double row capable at the top of the electrical panel Patent Pending Made in USA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDS-SS15812-14-PG
  • Тип продукцииStrut Systems, Channels (Smart‑Strut™)
  • Группа продукцииSmart-Strut 12ga Channels
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-11-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1.62
  • Ширина (мм)14
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)2.07
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Номер OmniClass23-35 33 25 15
  • Наименование OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways