Опубликуйте свои продукты
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Features: Magnet Strength: Neodymium magnets rated and tested at 10lbs pull strength. Versatile installation: Allows panel builders and technicians to easily add or remove hardware from their installations as well as quick repair access. Cost-effective solution: Eliminates the need for a brand new panel build, easily add to your control panel, and move things around to fit your needs rather than the panel box.
Cпецификация
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. HST64-10 6-32 Tapped X 625” (15.9mm) Long, Nylon Hex Spacer. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPCBM1903F
  • Тип продукцииCable Management, Standoffs
  • Группа продукцииMagnetic Standoffs
  • Дата публикации2024-11-07
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Номер OmniClass23-35 33 25 15
  • Наименование OmniClassHorizontal Electrical Wire Raceways

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.6 из 5 звезд 4.6 (13)
4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
3.6 из 5 звезд 3.6 (7)
4.8 из 5 звезд 4.8 (6)