Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
magicpak/products/06c380cf-1bed-4dc2-a9fb-5b74aea1de27
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Вентиляция и кондиционирование воздуха
M-Series Louvers & Wall Sleeves
Доступно в Соединенные Штаты
MagicPak
Отслеживать
M-Series Louvers & Wall Sleeves
M-SERIES LOUVERS
Available in four standard polypropylene or 15 standard aluminum colors
Custom color and paint matching
Louvers point up on the upper section to direct discharge air away from intake air
Louvers point down on lower section to direct water, dirt and debris away from unit
Louvers can be removed from inside for cleaning, painting or repair
Impact-Resistant Louvers
M-SERIES WALL SLEEVES
A wall sleeve is required for every MagicPak installation
Provides accurate opening during building construction
Compatible with wood frame, cement block, poured concrete or metal stud walls
6", 8", 10" and 12" sizes available
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
m-series-louvers
Тип продукции
M-Series
Группа продукции
Wall Sleeves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-03-16
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.magic-pak.com/products/m-series/louvers
Инструкции по монтажу
https://www.magic-pak.com/MagicPak/literature/installation-instructions/M-Series_Louver_Kit_Install.pdf
Техническое описание
https://www.magic-pak.com/MagicPak/literature/product-brochures/M-Series_Louvers_Bro.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Вспомогательный материал
Полипропилен
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
Код ETIM
EC010351
Название ETIM
Louver for duct installation
Название по ССКПУ ООН
Louvers
Код ССКПУ ООН
30161901
Код Uniclass 2015
Pr_30_59_48
Описание Uniclass 2015
Louvres and components
Код CSI MasterFormat 2014
08 91 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Louvers
Номер OmniClass
23-17 21 11 15
Наименование OmniClass
Exterior Louvers and Grilles
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
MagicPak
MGE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Gas Heating/Electric Cooling
Загрузить
MagicPak
V-Series Louvers & Wall Sleeves
Загрузить
MagicPak
MHP Single Packaged Vertical HVAC Unit, Heat Pump
Загрузить
MagicPak
HWC All-In-One HVAC Unit, Gas Heating/Electric Cooling
Загрузить
MagicPak
EWC All-In-One HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
Загрузить
MagicPak
MCE Single Packaged Vertical HVAC Unit, Electric Heating/Cooling
Загрузить