Опубликуйте свои продукты
Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards
Magnatag

Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards

Top quality whiteboards with porcelain-like magnetic dry-erase surface that will not stain, crack or fade over a lifetime of daily use.

Features:

  • 1-1/8" Wide Perimeter Trim
  • Satin Anodized 6063 T-5 Tempered Aluminum Frame
  • 1-1/8" Panel Thickness
  • Maximum Width 13' (single steel max)
  • Maximum Height 4' (single steel max)
  • Durable Injected Molded Corners
  • Twist Grip Mounting hardware makes for perfect placement of whiteboard regardless of studs
  • Meets ASTM E-84 with a Class A fire rating based on the following results: Flame spread – 0; smoke developed – 50
  • Easy To Order
  • Simple Install

All Magnatag whiteboards are manufactured in the USA and available on short lead times. Browse over 2300 printed whiteboard systems on our website


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplain-magnetic-whiteboard
  • Тип продукцииWhiteboards
  • Группа продукцииMagnetic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC012123
  • Название ETIMWhiteboard
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Описание Uniclass 2015Whiteboards
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-19 11 19
  • Наименование OmniClassWriting Boards
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS