Опубликуйте свои продукты
Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®
Magnatag

Sliding Track Whiteboard Cabinet- PlanView®

​PlanView® Sliding Track Systems can help maximize presentation space in rooms where wall space is limited. Available in 3, 6, 8, or 10 tracks, each PlanView system is available with sliding panels that can be easily lifted out of the cabinet and reinserted on any track with no tools needed. Installation is simple, requiring just two workers, a screwdriver, a portable drill, a framing square, and a carpenter's level. Each PlanView Cabinet is load-bearing on the floor. Available on short lead times and manufactured in the USA.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplanview-3-to-10-track-slide-panel-cabinets
  • Тип продукцииSpecial Whiteboard Displays
  • Группа продукцииPlanning & Scheduling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC012123
  • Название ETIMWhiteboard
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Описание Uniclass 2015Whiteboards
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-19 11 19
  • Наименование OmniClassWriting Boards
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты