Cazorla Flashed Klinker Facing Brick
Cerámica Malpesa

Cazorla Flashed Klinker Facing Brick

Extruded klinker facing bricks fired at a higher temperature and in a reducing atmosphere, i.e: with little oxygen quantity. The iron compounds which are transformed into reddish colored ferric oxide in oxygen firing, become ferrous-ferric or ferrous oxides with a hazel-colored, brown, grey, black or ochre color depending on the quantity of oxygen. The controlled programming of the oxygen reduction combined with the right mixture produce a wide range of compositions to give each project a unique appearance with its own special sheen.
Cпецификация
  • Available sizes (mm): 240X115X50
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLadrillo-Caravista-Flaseado-Cazorla
  • Тип продукцииLadrillo Caravista / Facing Brick
  • Группа продукцииFlashed Facing Brick/Ladrillo Klinker Flaseado
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)50
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)115
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКаменная кладка
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 1.4L3211
  • Описание Uniclass 1.4Clay bricks
  • Код Uniclass 2.0PR-80-50-15
  • Описание Uniclass 2.0Clay Bricks
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Справочный код NBS80-50-15
  • Справочное описание NBSClay Bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

Доступно в регионах:

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Албания
Ангилья
Афганистан
Египет
Восточное (Американское) Самоа
Аргентина
Антарктика
Андорра
Антигуа и Барбуда
Бахрейн
Алжир
Австралия
Боливия
Остров Буве
Австрия
Аруба
Иран
Ангола
Острова Кука
Бразилия
Французские Южные и Антарктические Территории
Беларусь
Барбадос
Ирак
Бенин
Федеративные Штаты Микронезии
Чили
Остров Херд и остров Макдональд
Бельгия
Белиз
Израиль
Ботсвана
Фиджи
Колумбия
Южная Джорджия и Южные Сандвичевы о-ва
Босния и Герцеговина
Бермуды
Иордания
Буркина-Фасо
Французская Полинезия
Эквадор
Болгария
Британские Виргинские острова
Кувейт
Бурунди
Гуам
Фолклендские острова
Хорватия
Канада
Ливан
Камерун
Кирибати
Французская Гвиана
Кипр
Бонэйр
Оман
Кабо-Верде
Маршалловы о-ва
Гайана
Чехия
Острова Кайман
Палестина
Центральноафриканская Республика
Науру
Парагвай
Дания
Сен-Мартен
Катар
Чад
Новая Каледония
Перу
Эстония
Коста-Рика
Саудовская Аравия
Коморы
Новая Зеландия
Суринам
Фарерские о-ва
Куба
Сирия
Кот-д'Ивуар
Ниуэ
Уругвай
Финляндия
Кюрасао
Турция
Демократическая Республика Конго
Остров Норфолк
Венесуэла
Франция
Доминика
Объединенные Арабские Эмираты
Джибути
Северные Марианские о-ва
Германия
Доминиканская Республика
Йемен
Экваториальная Гвинея
Палау
Гибралтар
Сальвадор
Армения
Эритрея
Папуа-Новая Гвинея
Греция
Гренландия
Азербайджан
Эфиопия
о-ва Питкэрн
Гернси
Гренада
Бангладеш
Габон
Самоа
Венгрия
Гваделупа
Бутан
Гана
Соломоновы о-ва
Исландия
Гватемала
Британская территория в Индийском океане
Гвинея
Восточный Тимор
Ирландия
Гаити
Бруней-Даруссалам
Гвинея-Бисау
Токелау
о-в Мэн
Гондурас
Камбоджа
Кения
Тонга
Италия
Ямайка
Китай
Лесото
Тувалу
Джерси
Мартиника
Остров Рождества
Либерия
United States Minor Outlying Islands
Латвия
Мексика
Кокосовые острова
Ливия
о-ва Уоллис и Футуна
Лихтенштейн
Монтсеррат
Грузия
Мадагаскар
Вануату
Литва
Никарагуа
Гонконг
Малави
Люксембург
Панама
Индия
Мали
Македония (БЮРМ)
Пуэрто-Рико
Индонезия
Мавритания
Мальта
Сент-Китс и Невис
Япония
о. Маврикий
Молдова
Сент-Люсия
Казахстан
Майотта
Монако
Сен-Пьер и Микелон
Киргизия
Марокко
Черногория
Сент-Винсент и Гренадины
Лаос
Мозамбик
Нидерланды
Сен-Бартелеми
Макао
Намибия
Норвегия
Синт-Мартен
Малайзия
Нигер
Польша
Багамы
Мальдивы
Нигерия
Португалия
Тринидад и Тобаго
Монголия
Конго
Румыния
Острова Теркс и Кайкос
Мьянма (Бирма)
Реюньон
Россия
Виргинские Острова
Непал
Руанда
Сан-Марино
Соединенные Штаты Америки
Корейская Народно-Демократическая Республика
о. Св. Елены
Сербия
Пакистан
Сан-Томе и Принсипи
Словакия
Филиппины
Сенегал
Словения
Сингапур
Сейшелы
Испания
Южная Корея
Сьерра-Леоне
Шпицберген
Шри-Ланка
Сомали
Швеция
Тайвань
Южная Африка
Швейцария
Таджикистан
Южный Судан
Украина
Таиланд
Судан
Великобритания
Туркменистан
Свазиленд
Папский Престол (Государство-город Ватикан)
Узбекистан
Танзания
Аландские острова
Вьетнам
Гамбия
Того
Тунис
Уганда
Западная Сахара
Замбия
Зимбабве