Опубликуйте свои продукты
Rose Klinker Paver
Rose Klinker Paver
    Cerámica Malpesa
    Архив

    Rose Klinker Paver

    Pavers manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
    Cпецификация
    • Available sizes (mm): 200X100X50 / 200X100X60
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAdoquin-Klinker-Rosa-Palo
    • Тип продукцииAdoquín Klinker/ Klinker Paver
    • Группа продукцииKlinker Paver/Adoquín Klinker
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)2.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
    • Код ССКПУ ООН30171701
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Описание Uniclass 2015Clay pavers
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Наименование OmniClassBrick Pavers
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes