Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Andalusia White Klinker Facing Brick

Уникальная ссылка: Ladrillo-Caravista-Blanco-Andalucia
Брэнд: Cerámica Malpesa
Тип продукции: Ladrillo Caravista / Facing Brick
Группа продукции: Glazed Facing Brick/Ladrillo Esmaltado
Ширина (мм): 240
Высота (мм): 50
Глубина (мм): 115
Дата публикации: 2019-08-01
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.

Available sizes (mm): 240X115X50 / 215X102X65 / 230X110X76 / 230X70X76 / 290X90X50


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал: Masonry
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 1.65

Категория BIMobject: Строительные материалы - Каменная кладка
Классификация IFC: Wall
Название по ССКПУ ООН: Ceramic bricks
Код ССКПУ ООН: 30131602
Uniclass 1.4 Код: L3211
Uniclass 1.4 Описание: Clay bricks
Uniclass 2.0 Код: PR-80-50-15
Uniclass 2.0 Описание: Clay Bricks
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 Описание: Clay bricks
NBS Reference Код: 80-50-15
NBS Reference Описание: Clay Bricks
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 21 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Brick Masonry
Номер OmniClass: 23-13 21 19 13
Наименование OmniClass: Face Bricks
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Название Значение
Application Wall ; Building ; Façade ; Ventilated façade ; Masonry ; Wall cladding ; Low maintenance ; Energy efficiency ; Affordable ; Sustainable ; Strength ; Durable ; Versatile
Available Colours White ; Yellow
Colour White ; Yellow
Linear Dimensions 240 mm
Material Clay
Recommended Use Wall cladding ; Masonry
Texture Smooth
Thickness 50 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White ; Yellow
Material Clay

BIMobject®