Опубликуйте свои продукты
Rough Sawn Ceiling Beam
Rough Sawn Ceiling Beam
Rough Sawn Ceiling Beam
    Manifest Collective

    Rough Sawn Ceiling Beam

    Fypon Beams are available in four wood-grained styles - Rough Sawn, Hand Hewn, Mesa and Tahoe - offering rustic charm without the hassle of wood. Fypon Beams are low maintenance, lightweight and easy to install, and won't warp, crack, rot or split like wood.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Cпецификация
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrought-sawn-ceiling-beam-fypon
    • Тип продукцииFypon
    • Группа продукцииWood Grain Beams
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCБалка
    • Код Uniclass 2015EF_20_20
    • Описание Uniclass 2015Beams
    • Код CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Номер OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Наименование OmniClassBeams

    Доступно в регионах:

    Северная Америка