Опубликуйте свои продукты
Smooth Ceiling Beam
Smooth Ceiling Beam
Smooth Ceiling Beam
Smooth Ceiling Beam
Smooth Ceiling Beam
    Manifest Collective

    Smooth Ceiling Beam

    Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.

    • Backed by a lifetime limited warranty.
    • Low maintenance.
    • Moisture- and insect-resistant.
    Cпецификация
    • Panels are designed for decorative use only and cannot be used in a structural rail containment application. Width and height are nominal, length is actual. Fypon Smooth and Smooth Classic Beams are available with the same durability and aesthetic look of our wood-grained beams, Fypon's smooth beams also will be a great addition to any room in your home.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsmooth-ceiling-beam-fypon
    • Тип продукцииFypon
    • Группа продукцииSmooth Beams
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Классификация IFCБалка
    • Код Uniclass 2015EF_20_20
    • Описание Uniclass 2015Beams
    • Код CSI MasterFormat 201409 54 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Panel Ceilings
    • Номер OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Наименование OmniClassBeams

    Доступно в регионах:

    Северная Америка