Опубликуйте свои продукты
Ridge Cresting - Cresting Style 07
Manifest Collective

Ridge Cresting - Cresting Style 07

Ridge Cresting

Ridge Cresting at Solar Innovations® can be painted in one of our five standard colors and any custom color which your job may require; mill (unfinished) aluminum is also available. If you are looking for a design other than what is offered, Solar can work with you to create a custom design specifically for your project.

These options are often installed on the ridge of greenhouses, conservatories, and sun rooms but can be found on other glass structures. Adding this decorative element to your glass structure can give it a whole new look and feel.

Mounts

  • Mounts are used as platforms for our ridge cresting.
  • They provide an easy attachment point on the ridge and also clearance for ridge vents.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-decorative-corners-cresting-07
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииRidge Cresting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
  • Код ССКПУ ООН301516
  • Код CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
  • Номер OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Наименование OmniClassSolarium Specialties