Опубликуйте свои продукты
Pyramid Skylight Model SI5006
Manifest Collective

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-pyramid-skylight-sl5006
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииFixed Skylights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights