Опубликуйте свои продукты
Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500
Manifest Collective

Sliding Glass Doors - G2 Sliding Glass Door - Model SI8500

4.5 из 5 звезд4.5(18 отзывы)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-slide-and-stack-glass-walls-g2-sliding-glass-door-model-sl8500
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииSliding Glass Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 23 13
  • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка