Опубликуйте свои продукты
Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200
Manifest Collective

Multi Track Sliding Glass Door Curtain Wall Panel Model SI8200

4.5 из 5 звезд4.5(10 отзывы)
Solar Innovations® Aluminum Sliding Glass Door Systems expand the view of any living space or commercial area. These systems can be used as external entryways or transitions between two interior spaces. Solar’s acoustical sliding glass door systems are the ideal solution for projects that have high sound transmission class (STC) requirements. Although acoustic values are typically specific to the glazing selection, the construction of the frame can greatly influence the acoustical performance. Solar’s acoustical sliding glass door systems allow for a 1 3⁄8-inch insulated glazing unit and are a standout product in the industry because they combine enhanced acoustical performance, superior thermal performance, and outstanding functionality.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-stacking-glass-multi-sliding-curtain-wall-sl8200
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииSliding Glass Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindow walls
  • Код ССКПУ ООН30171613
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30
  • Описание Uniclass 2015Door and window systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-13 33 13
  • Наименование OmniClassFolding Glass Wall Systems