Опубликуйте свои продукты
Genie Z45-25JRT
Manlift Group

Genie Z45-25JRT

A Z boom lift by Genie is one of the most flexible machines to work at heights, ideally used to work outdoor construction and industrial applications. Manlift offers highly reliable and well maintained boom lifts from Genie so that people can work safely. The Genie Z45/25JRT articulating boom lift provides working height of 16m provide lifting versatility with a combination of up, out and over positioning capabilities and outreach that’s second to none. Hydraulic rotation lets you move the platform where you need it. Self-leveling feature keeps the platform level through the entire range of motion. Genie Z45/25JRT diesel boom lift can be deployed in areas with little maneuvering space and on rough terrain.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenie-z45-25jrt-articulated-boom-lift
  • Тип продукцииEngine Powered Boom Lifts
  • Группа продукцииArticulating Boom Lift
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (21)