Опубликуйте свои продукты
JLG 1250AJP
Manlift Group

JLG 1250AJP

The JLG 1250AJP articulating boom lift provides working height of 40.3m with great deal of flexibility. Articulated Boom Lifts (designed to reach up and over an object, articulated boom lifts have one or even two articulating joints in the main boom enabling the machine to have a large outreach potential). Diesel powered JLG 1250AJP are highly suitable for outside jobs that require flexible machinery to take your staff and equipment up in the air safely. JLG’s patented QuikStick® boom design significantly reduces lift/lower cycle times. Four wheel drive and four wheel steer plus oscillating axle for superb jobsite mobility. Dual platform capacity with up to 450kg available provides increased versatility and productivity.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjlg-1250ajp-articulated-boom-lift
  • Тип продукцииEngine Powered Boom Lifts
  • Группа продукцииArticulating Boom Lift
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Строительство объекта
  • Классификация IFCОбъект
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
4.7 из 5 звезд 4.7 (21)