Опубликуйте свои продукты
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud
    Mappy Italia

    Sound absorbing panel Mappyfiber L Cloud

    MAPPYFIBER L CLOUD is a polyester fiber island with load-bearing metal structure that evokes the characteristic shapes of a cloud, it can be used in both large and small environments as the measures are customizable. The product is available in different colors: white, black or green as the raw material or painted with a color chosen from the ral scale. The product is certified BS1D0 as fire reaction.
    Cпецификация
    • Available sizes: Standard dimension diameter of 2 m. Customizable according customer requirements up to 4 m diameter. Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmappyfiber-l-cloud
    • Тип продукцииAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Группа продукцииMappyfiber
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
    • Код ССКПУ ООН30141601
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceilings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания