Опубликуйте свои продукты
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
CEMENTUM porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    CEMENTUM porcelain stoneware tiles

    From contemporary concrete comes Cementum, a porcelain stoneware collection with a material and decorative character. In Sand, Cotto, Ash, Indigo, Nickel, Lead, Carbon and Olive, it offers sizes 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2, 75x150, 60x60 and 30x60. The project expands with mosaics, decors and structures. StepWise, Tecnico and Body Plus ensure comfort, safety and quality. For interiors and exteriors, it is also available in 20 mm for busy outdoor zones.

    Связаться с Marazzi

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCEMENTUM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring