Опубликуйте свои продукты
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
Grande Resin Look porcelain stoneware slabs
    Marazzi

    Grande Resin Look porcelain stoneware slabs

    Resin Look interprets the material fluidity of resins in porcelain stoneware, translating it into large slabs with a contemporary, sophisticated character. The collection is expressed in a delicate, enveloping colour range, able to create harmonious surfaces. The Grisaille Silky A, B and C decors for wall coverings introduce refined decorative variations. Designed for applications on walls, floors, furnishings and tops, it defines elegant, versatile spaces.

    Связаться с Marazzi

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgrande-resin-look
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-27
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалФарфор
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring