Опубликуйте свои продукты
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles
    Marazzi

    SLOW COLD20 porcelain stoneware tiles

    The essential character of stone shapes measured, contemporary exteriors: Slow Cold20 is a 20 mm porcelain stoneware collection designed for outdoor settings. In the 60x120 size, it develops a compact range in Cemento, Gesso, Nebbia and Cromo. Tecnico technology enhances reliability, visual continuity and design consistency across the surface. It suits terraces, walkways and residential or commercial areas where a sober, resistant presence is always required.


    Связаться с Marazzi

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSLOW_COLD20
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring