Опубликуйте свои продукты
Filler 350mm
Marbodal

Filler 350mm

Filler - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Cпецификация
  • Width: 350mm Height: 2420mm Depth: 16mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка11101440
  • Тип продукцииFiller
  • Группа продукцииFiller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2420
  • Ширина (мм)350
  • Глубина (мм)16
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)8.7
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Швеция

Похожие продукты