Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
marbodal/products/d5447025-0e6c-4ed6-a8ea-a3a79699bc69
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
Недоступно в Соединенные Штаты
Marbodal
Отслеживать
Base cabinet for sink 2026070 Aspekt
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Hidden door hinges. Sink cabinet with two recycling bins. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
83012026070
Тип продукции
Aspekt
Группа продукции
Base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-03-11
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
700
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Инструкции по монтажу
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Сертификация продукции
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Техническое описание
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
23.85
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Загрузить
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Загрузить