Опубликуйте свои продукты
Base cabinet for sink 2026100 Aspekt
Marbodal

Base cabinet for sink 2026100 Aspekt

4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Cпецификация
  • Hidden door hinges. Base cabinet for sink and waste sorting. Waste bins mounted in the side of the cabinet. Width: 455mm Height: 320mm Depth: 280mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка83012026100
  • Тип продукцииAspekt
  • Группа продукцииBase cabinet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)704
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)565
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДСП, отделанная меламином
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)31.49
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 00
  • Наименование OmniClassCasework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступно в регионах:

Европа
Швеция

Похожие продукты