Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
marbodal/products/140270b6-4333-437a-92a5-f1837a020f94
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонные шкафы
Base cabinet 2120100 Aspekt
Недоступно в Соединенные Штаты
Marbodal
Отслеживать
Base cabinet 2120100 Aspekt
4.4
(17 отзывы)
Door Aspekt White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Base cabinet with shelves.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
83012120100
Тип продукции
Aspekt
Группа продукции
Base cabinet
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-03-11
Номер версии
1
Высота (мм)
704
Ширина (мм)
1000
Глубина (мм)
565
Ссылки
Ссылки
Инструкции по монтажу
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Сертификация продукции
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Техническое описание
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Связанные
Связанные
Основной материал
MDF
Вспомогательный материал
ДСП, отделанная меламином
Разработано в
Швеция
Страна-производитель
Швеция
Масса нетто (кг)
40.55
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонные шкафы
Классификация IFC
Предмет мебели
Код CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Номер OmniClass
23-21 19 00
Наименование OmniClass
Casework
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Доступно в регионах:
Европа
Швеция
Похожие продукты
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Загрузить
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Загрузить
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Загрузить
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Загрузить
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Загрузить
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Загрузить