Опубликуйте свои продукты
LAPIN - Furniture fabric
LAPIN - Furniture fabric
    Marboss

    LAPIN - Furniture fabric

    A Lapin collection is a braided collection with a characteristic weave resembling a cut diamond. The weave is quite small which does not affect the overall appearance of the shape and allows the use of fabric in different forms and different interiors. It is a very practical and matt fabric with slightly bleached colors.

     

    Basic technical date:

    Composition: 100% Pes

    Weight: 300 g/m2

    Width: 143 cm +/- 1 cm

    Test Martindale: 40 000 cycles   

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlapin_texture
    • Тип продукцииMarboss - textiles
    • Группа продукцииTextiles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectТкань - Ткань

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (5)