Опубликуйте свои продукты
DMX PowerPort 375
Martin

DMX PowerPort 375

INDOOR POWER & DATA UNIT FOR MARTIN CREATIVE LED

The DMX PowerPort 375 is a compact and versatile power supply for the entire Martin Creative LED Video range, to be used in DMX-based applications. The DMX PowerPort 375 is compatible with these product families:

  • Martin VDO Fatron
  • Martin VDO Dotron
  • Martin VDO Sceptron
  • Martin VC-Grid
  • Martin VC-Strip
  • Martin VC-Dot
  • Martin Exterior PixLine
  • Martin Exterior Dot-HP

The DMX PowerPort 375’s versatile housing supports single- and dual-unit mounting in 19” racks, wall-mounting and truss-mounted hanging configurations. The robust connectors and built-in DMX/RDM compatible splitter facilitate easy daisy-chaining between units, while the local test-button provides quick system-check without running back to the console.


Cпецификация
  • FEATURES

    • Rack-, truss- and wall-mountable
    • Compact design
    • DMX/RDM IN and THRU
    • Built-in DMX/RDM splitter
    • Hybrid power/data output port
    • Local test button
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDMX-PowerPort-375
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииDMX/RDM Splitters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-21
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring