Опубликуйте свои продукты
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
Elevate Sliding Patio Door
    Marvin

    Elevate Sliding Patio Door

    4.6 из 5 звезд4.6(8 отзывы)

    The Marvin Elevate Sliding Patio Door offers contemporary lines and large expanses of glass, completed by a rich wood interior and the durability of a fiberglass exterior for a sliding patio door that is as functional as it is beautiful.  Select two, three or four-panel configurations to achieve wide-open views up to 16 feet wide and a direct connection to outdoor living, all in a space-saving design when square footage is at a premium.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-elspd
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииDoors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНGlass doors
    • Код ССКПУ ООН30171501
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (35)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)