Опубликуйте свои продукты
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
Elevate Inswing French Door
    Marvin

    Elevate Inswing French Door

    4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)

    Available with inswing or outswing motion, the Elevate Swinging French Door offers tremendous versatility to create connections with exterior living spaces. Inswing motion is an ideal fit for doors that open over steps or those exposed to rain when open, and in climates prone to snow that would block use during the winter.  Outswing French Doors are ideal when interior square footage is limited, opening your home to an outdoor space without interrupting interior flow or design. Both options are available with one, two, and three-panel configurations up to 8 feet high, with warm, stainable wood interiors and a virtually maintenance-free fiberglass exterior that stands up to the elements.

    Features:  Available in sizes up to 9 feet wide and 8 feet tall;  Inswing or outswing motion to meet design and weather constraints;  Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom;  Fiberglass sill that stands up to foot traffic and weather;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification;  CE certified.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-ifdwu
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииDoors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания Европа Азия
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (35)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)