Опубликуйте свои продукты
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
Modern Inswing Door
    Marvin

    Modern Inswing Door

    4.1 из 5 звезд4.1(16 отзывы)

    The Modern Swinging Door, from the Marvin Signature® Collection, pairs pure modern aesthetic with category-leading performance for design flexibility to create with confidence. Available in inswing or outswing, our Modern Swinging Door is engineered with the same innovative modular system that allows all Modern products to be joined together, making it possible to create large, floor-to-ceiling configurations without sacrificing thermal performance, even in the harshest of climates. And like the entire Marvin Modern portfolio, the minimalist hardware, narrow sightlines, and meticulous attention to every detail gives you the freedom to experience the full potential of modern design.

    Cпецификация
    • -Stile and rail dimensions – 3 3/8”

      -Robust 2 1/4” standard panel thickness Narrow 3” stiles and rails, regardless of configuration or size

      -Minimalist handle and escutcheon

      -Two 7” adjustable hinges per panel, all heights up to 12’

      -Ability to mull Modern windows and swing doors directly to swing door jambs

      -Available in X, O, XO, OX, and XX configurations with unequal panel widths

      -Panels can reach heights up to 12 feet, operating widths of 4 feet, and stationary widths up to 12 feet

      -Units with tripane insulated glass achieve U-Values as low as 0.19

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_mid
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииModern Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (35)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)