Опубликуйте свои продукты
Ultimate Inswing Door 4 Panel
Ultimate Inswing Door 4 Panel
Ultimate Inswing Door 4 Panel
    Marvin

    Ultimate Inswing Door 4 Panel

    4.3 из 5 звезд4.3(7 отзывы)

    Uniting beautiful design, expert craftsmanship, and unparalleled performance, the Marvin Ultimate Swinging Door was created to help bring to life even the most ambitious architectural visions. The 3-inch stiles and rails produce clean lines and a clutter-free aesthetic, and four panels can be combined to produce large openings that generate grand views and indoor spaces that feel light and open. The durable extruded aluminum exteriors will provide years of worry-free protection, and the warm wood interiors bring a sense of luxury into every room.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Cпецификация
      • Inswing or Outswing
      • Available in heights up to 10 feet
      • Four-panel configurations in widths up to 14 feet
      • Robust 2¼" standard panel thickness delivers confidence in operating even the largest door panel
      • Unequal panel widths
      • Ultrex® sill is engineered for years of energy-efficient and weathertight performance
      • Fully concealed multi-point locking system  
      • Adjustable hinges for easy installation and years of smooth operation
      • Hidden Lock Status Sensor option connects with your smart home to indicate when door is closed and locked
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_uid_4p
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииUltimate Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (35)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)