Опубликуйте свои продукты
Ultimate Sliding French Door G2 2 Panel
Marvin

Ultimate Sliding French Door G2 2 Panel

The Ultimate Sliding French door G2 features a space-saving sliding design and offers beautiful, substantial wood surrounds with nearly effortless operation and a durable
Performance Sill for weather protection even in harsh climates.

AT A GLANCE

  • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
  • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
  • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
  • Available up to 16’ Wide and 10’ High

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Cпецификация
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior with a commercial-grade finish for superior resistance to fading and chalking
    • Robust stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • A traditional panel aesthetic available with 4 ¾" stile and top rail, and an 8 ⅛" bottom rail with optional 4 ¾" bottom rail
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Available with IZ3 coastal/hurricane certification
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles. Optional Square interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging French door G2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_ulslfd
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Doors
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003534
  • Название ETIMExterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 23 13
  • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (35)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
4.9 из 5 звезд 4.9 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (14)