Опубликуйте свои продукты
Ultimate Sliding Door 3 Panel
Marvin

Ultimate Sliding Door 3 Panel

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

The Ultimate Sliding Narrow Profile door features slim 3" stiles and rails for more daylight and a contemporary aesthetic. Operating configurations up to 16’ wide make for a grand design element and can bring in a beautiful view or flood a room with light.

AT A GLANCE

  • Extruded Aluminum Exterior | Wood Interior
  • Exterior Finish: 19 Color Options + Custom
  • Interior Finish: 6 Wood Options + Custom | 2 Paint Options + Prime | 6 Stain Options + Clear Coat
  • Available up to 16’ wide and 8’ high or 12’ wide and 10’ high
Cпецификация
  • ADDITIONAL FEATURES:

    • Our low maintenance clad-wood products feature an extruded aluminum exterior finished in commercial-grade paint for superior resistance to fading and chalking
    • Robust, stainless steel rollers for premium performance and operating experience
    • Multi-point locking system ensures a tight seal and security from top to bottom
    • Choose from Harp, Vertical pull, and Exterior Flush pull or, for a more custom look, consider Gallery hardware
    • Optional top-hung screen glides smoothly
    • Performance Sill provides water management and easy installation
    • Square interior and exterior glazing profiles. Optional Ogee interior with simulated putty exterior glazing profiles
    • Pairs seamlessly with Ultimate Swinging door
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_usd_3p
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Doors
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-02-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003081
  • Название ETIMExterior door (wood)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 23 13
  • Наименование OmniClassSliding All Glass Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.2 из 5 звезд 4.2 (35)
4.5 из 5 звезд 4.5 (14)
4.9 из 5 звезд 4.9 (11)
4.4 из 5 звезд 4.4 (37)