Опубликуйте свои продукты
STAR LINE
STAR LINE
    Maslighting

    STAR LINE

    Panel made entirely of ABS thermoplastic, designed to reduce energy consumption, offer a uniform distribution of light and avoid glare and blinding effects (flicker-free panel). Frame manufactured in a single piece, offering a clean integration in ceilings of all kind. Suitable for Armstrong ceilings, but also valid for recessed installation in plaster ceilings. These LED panels are equipped with a prismatic diffuser, reaching a Unified Glare Rating UGR less than 19. Star Line panels have become the best choice for workplace lighting thanks to its high quality performance: uniform light distribution, flicker- free lighting and no glaring or blinding effects (UGR less than 19). Suitable for several applications: offices, homes, school rooms, hospitals, supermarkets, etc.
    Cпецификация
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstar-line
    • Тип продукцииCeiling Mounted
    • Группа продукцииLED panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)595
    • Глубина (мм)595
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа