Опубликуйте свои продукты
M10 Safe axes
M10 Safe axes
M10 Safe axes
    MASTERTEC

    M10 Safe axes

    for pressure water-tight fixed earthing terminal | V4A | Thread M10

    available in Revit 2023-2027 and as IFC

    Cпецификация
    • material:

      axe: Stainless steel V4 A | water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100179: length 200 mm
      • Art.-No. 100180: length 300 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаachse-m10-safe
    • Дата публикации2025-12-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Молниезащита