Опубликуйте свои продукты
KG Sewage Ground Drain | Base
KG Sewage Ground Drain | Base
KG Sewage Ground Drain | Base
    MASTERTEC

    KG Sewage Ground Drain | Base

    Sewage ground drains – solid wall pipes with waterstop “Base” and socket on one end

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Cпецификация
    • material:

      corpus: PVC solid wall | sealing: TPE

      available inner diameters:

      160 mm & 200 mm

      length:

      500 mm

      versions (Ø sewage pipe / length):

      • Art.-No. 080470: Ø 160 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080470D: Ø 160 mm / 500 mm with plug
      • Art.-No. 080475: Ø 200 mm / 500 mm without plug
      • Art.-No. 080475D: Ø 200 mm / 500 mm with plug
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbdl-base-kg
    • Дата публикации2025-11-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Системы проходок