Опубликуйте свои продукты
Foil flange Solo
Foil flange Solo
Foil flange Solo
Foil flange Solo
    MASTERTEC

    Foil flange Solo

    Suitable for our wall sleeves WELLO, FASO, KG/KG 2000 and DURO

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Cпецификация
    • Material: PVC foil

      Ø 50-200 mm

      versions:

      • Art.-No. 090388: lining pipe diameter 50 mm
      • Art.-No. 090389: lining pipe diameter 80 mm
      • Art.-No. 090390: lining pipe diameter 100 mm
      • Art.-No. 090391: lining pipe diameter 125 mm
      • Art.-No. 090392: lining pipe diameter 150 mm
      • Art.-No. 090393: lining pipe diameter 200 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаffl-solo
    • Дата публикации2025-11-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Системы проходок