Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mastertec/products/07b6b6b0-88e4-4a8e-a7bf-b611c70123a4
Главная страница
Категории
Строительство
Системы проходок
MHC Multi-Utility Triple
Доступно в Соединенные Штаты
MASTERTEC
Отслеживать
MHC Multi-Utility Triple
Service duct sets for electrical, water and communication connections
Tested according to DVGW VP 601 (chapter 4.5)
For buildings without basement
For inserting multiple media lines
available
in Revit 2022-2027 and as IFC
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
triple-compartment service ducts
for media lines from 4 to 40 mm
sets include cable conduits of the appropriate length
versions:
Art.-No. 080038: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 080039: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070040: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Art.-No. 070015: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
mhc-mehrsparte-3-fach
Дата публикации
2026-03-06
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mastertec.eu/en/products/pressure-water-tight-service-ducts/mhc-house-lead-ins/mhc-multiple-house-lead-ins
Technical Drawing (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/technicaldrawing
Technical Data Sheet (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080054/techsheet
Installation Instruction (additional article numbers available upon request)
https://www.mastertec.eu/en/p/pdf/00080040/buildingmanual
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Строительство - Системы проходок
Похожие продукты
MASTERTEC
MASTER-RING | Gasket Insert | Multi
Загрузить
MASTERTEC
Cable conduit
Загрузить
MASTERTEC
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
Загрузить
MASTERTEC
WELLO | Active Wall Sleeve
Загрузить
MASTERTEC
MHC Duo end cap
Загрузить
MASTERTEC
MHC Solo spacer
Загрузить