Опубликуйте свои продукты
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
UniCut | Pipe Bushing | KG
    MASTERTEC

    UniCut | Pipe Bushing | KG

    Wall penetration with Novo water barrier and filler flange for connection to external waterproofing. KG sewage pipe cut to wall thickness

    available in Revit 2022-2027 and as IFC

    Cпецификация
    • material:

      flange: ABS

      diameter:

      100 mm

      available lengths:

      200-400 mm

      versions (Ø diameter / length ):

      • Art.-No. 081520: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-No. 081521: Ø 110 mm / 240 mm
      • Art.-No. 081522: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 081523: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 081524: Ø 110 mm / 350 mm
      • Art.-No. 081525: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 081526: Ø 110 mm / 400 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаunicut-rdf-kg
    • Дата публикации2025-11-20
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Системы проходок