Опубликуйте свои продукты
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Ridge extension less than 300mm

    Mataki UnoTech FR is a 1-layer waterproofing system that can be installed on most common substrates such as mineral wool insulation, concrete, sheet piling/plywood and existing waterproofing. Mataki UnoTech FR is listed in the TÄTSKIKTSGARANTIER™ list of approved waterproofing systems for exposed roofs.

    Cпецификация
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-uppdragning-over-kron-mindre-an-300mm
    • Тип продукцииMataki UnoTech FR
    • Группа продукцииExponerade tätskikt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Наименование OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
    • Код CSI UniFormat IIB1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция